Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 24
HELP_VARIABLE
Firma
ISO-Chemie
Opis
ISO BLOCO 300
Lista materiałowa
ISO-BLOCO 300 30/4-9
Opis materiału
impregnowana, miękka pianka PUR, kolor szary
Zakres zastosowania szerokość fugi
mm
szerokość taśmy / zakres zastosowania
mm
karton (metr)
m
Przykład zastosowania
Karta danych produktu
Karta danych produktu
Instrukcje montażowe
Instrukcje montażowe
Broszura ISO³-SYSTEM USZCZELNIEŃ OKIENNYCH
Broszura ISO³-SYSTEM USZCZELNIEŃ OKIENNYCH
Katalog produktów
Katalog produktów
LOD Destination
LOD Level
WEB
Do strony internetowej
baza
trudnopalna dyspersja polimerów
kolor
szary, czarny
classificazione secondo DIN 18542
BG 2
Współczynnik przepuszczalności fug (zastosowanie zewnętrzne BG 1, klasyfikacja zgodna z DIN EN 12114, monitorowany zewnętrznie przez ift zgodnie z DIN EN 12114)
≤ 1,0 m^3/[h*m*(daPa)^n]
Odporność fug na zacinający deszcz, klasyfikacja zgodnie z DIN EN 1027
300 Pa
Odporność na zmiany temperatury, klasyfikacja zgodnie z DIN 18542
-30 do +90 °C
Odporność na światło i warunki atmosferyczne, spełnia wymagania
DIN 18542
Kompatybilność z przyległymi materiałami budowlanymi, wymóg spełniony
DIN 18542
Tolerancja wymiarów, spełnia wymagania
DIN 7715 T5 P3
Klasa materiału budowlanego
DIN 4102 B1
Współczynnik przewodzenia ciepła, klasyfikacja zgodnie z DIN EN 12667
0,052 W/m K
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ, klasyfikacja zgodnie z DIN EN ISO 12572
≤ 100
współczynnik sd, klasyfikacja zgodnie z DIN EN ISO 12572
≤ 0,5 m przy szerokości 50 mm (otwarta na dyfuzję pary wodnej)
Okres magazynowania
1 rok, sucho i oryginalnie zapakowane
Temperatura magazynowania
+1 do +20 °C
Artykuł nr.
Previews
3D
Wymiar
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura