Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 27
HELP_VARIABLE
Firma
ISO-Chemie
Beschreibung
ISO-BLOCO 600 "PREMIUM EDITION"
Stückliste
ISO BLOCO 600 15/5-12
Materialbeschreibung
imprägnierter PUR-Weichschaumstoff, Farbe schwarz, grau
Einsatzbereich Fugenbreite
mm
Bandbreite/Einsatzbereich
mm
Karton (Meter)
m
Einbausituation
Datenblatt
Datenblatt
Verarbeitungsrichtlinien
Verarbeitungsrichtlinien
Broschüre ISO³-FENSTERDICHTSYSTEM
Broschüre ISO³-FENSTERDICHTSYSTEM DE:
Produktkatalog
Produktkatalog
LOD Destination
LOD Level
WEB
Zur Webseite
Basis
flammhemmende Polymerdispersion
Farbe
grau, schwarz
Einstufung nach DIN 18542
BG 1 und BG R
Fugendurchlasskoeffizient (Außenanwendung BG 1, Einstufung nach DIN EN 12114, ift-fremdüberwacht nach DIN EN 12114)
≤ 1,0 m^3/[h*m*(daPa)^n]
Fugendurchlasskoeffizient (Innenanwendung BG R, Einstufung nach DIN EN 12114, ift-fremdüberwacht nach DIN EN 12114)
≤ 0,1 m^3/[h*m*(daPa)^n]
Schlagregendichtheit von Fugen, Einstufung nach DIN EN 1027, fremdüberwacht durch ift Rosenheim
600 Pa
Schlagregendichtheit von Fugenkreuzungen, Einstufung nach DIN EN 1027
600 Pa
Temperaturwechselbeständigkeit, Einstufung nach DIN 18542
-30 bis +90 °C
Licht- und Witterungsbeständigkeit, Anforderung erfüllt
DIN 18542
Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen, Anforderung erfüllt
DIN 18542
Maßtoleranz, Anforderung erfüllt
DIN 7715 T5 P3
Baustoffklasse
DIN 4102 B1
Wärmeleitfähigkeit, Einstufung nach DIN EN 12667
0,043 W/m K
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ, Einstufung nach DIN EN ISO 12572
≤ 100
Langzeitbeständigkeit
10 Jahre Funktionsgarantie
sd-Wert, Einstufung nach DIN EN ISO 12572
≤ 0,5 m bei 50 mm Breite (dampfdiffusionsoffen)
Lagerzeit
2 Jahre, trocken und originalverpackt
Lagertemperatur
+1 bis +20 °C
Video Link
Fugendichtband zur Fassadenabdichtung
Artikel Nr.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen