Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 27
HELP_VARIABLE
Empresa
ISO-Chemie
Descripción
ISO-BLOCO 600 "PREMIUM EDITION"
Lista de materiales
ISO BLOCO 600 15/5-12
descripción del material
espuma de poliuretano flexible PUR
anchura de junta recomendada
mm
ancho de cinta / área de aplicación
mm
caja (metros)
m
construir en situación
hoja de datos
hoja de datos
instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
folleto ISO³-SISTEMA DE VENTANAS
folleto ISO³-SISTEMA SELLADO DE VENTANAS:
catálogo
catálogo
Destino LOD
Nivel LOD
WEB
al sitio web
base
polímero en dispersión retardante de llama
color
gris, negro
clasificación según DIN 18542
BG 1 and BG R
coeficiente de permeabilidad al aire (uso en exteriores BG 1, clasificación según DIN EN 12114, supervisado externamente por ift según DIN EN 12114)
≤ 1,0 m^3/[h*m*(daPa)^n]
coeficiente de permeabilidad al aire (uso en exteriores BG 1, clasificación según DIN EN 12114, supervisado externamente por ift según DIN EN 12114)
≤ 0,1 m^3/[h*m*(daPa)^n]
impermeable a la lluvia torrencial, junta simple, clasificación según DIN EN 1027, supervisado externamente por ift Rosenheim
600 Pa
Impermeable a la lluvia, intersecciones de junta, clasificación, según DIN EN 1027
600 Pa
Rango de estabilidad de temperatura, clasificación según DIN 18542
-30 a +90 °C
transferencia de carga
DIN 18542
compatibilidad con materiales de construcción adyacentes, requisitos cumplidos
DIN 18542
tolerancia de dimensión, requisitos cumplidos
DIN 7715 T5 P3
clase de material de construcción
DIN 4102 B1
conductividad térmica, clasificación según DIN EN 12667
0,043 W/m K
water vapour diffusion resistance μ, classification according to DIN EN ISO 12572
≤ 100
estabilidad a largo plazo
10 años de garantía funcional
Valor sd según DIN EN ISO 12572
≤ 0.5 m at a width of 50 mm (open to vapor diffusion)
duración
2 años, seco y en empaquetado original
temperatura de almacenamiento
+1 a +20 °C
Video Link
Cinta de sellado de juntas para sellado de fachadas
Artículo No.
Previews
3D
Dimensión
2D
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales