Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 27
HELP_VARIABLE
Azienda
ISO-Chemie
Descrizione
ISO-BLOCO 600 "PREMIUM EDITION"
Lista materiale
ISO BLOCO 600 15/5-12
descrizione materiale
schiuma poliuretanica impregnata, colore nero, grigio
campo d'impiego
mm
larghezza nastro/campo d'impiego
mm
cartone (metro)
m
situatione d'installazione
scheda tecnica
scheda tecnica
linee guida di lavorazione
linie guida di lavorazione
opuscolo ISO3-SISTEMA DI TENUTA FINESTRE
opuscolo ISO3-SISTEMA DI TENUTA PER FINESTRE
catalogo prodotti
catalogo prodotti
LOD Destination
LOD Level
WEB
al sito web
base
dispersione polimerica ignifuga
colore
grigio, nero
classificazione secondo DIN 18542
BG 1 und BG R
Coefficiente di permeabilità fughe (utilizzo esterno BG 1, classificazione secondo DIN 12114, fit-monitorato esternamente secondo DIN EN 12114)
≤ 1,0 m^3/[h*m*(daPa)^n]
Coefficiente di permeabilità fughe (utilizzo esterno BG R, classificazione secondo DIN 12114, fit-monitorato esternamente secondo DIN EN 12114)
≤ 0,1 m^3/[h*m*(daPa)^n]
tenuta alla pioggia battente degli incroci delle fughe, classificazione secondo DIN EN 1027, controllato esternamento dal IFT Rosenheim
600 Pa
tenuta alla pioggia battente delle fughe, classificazione secondo DIN EN 1027
600 Pa
resistenza alle variazioni di temperatura, classificazione secondo DIN 18542
-30 a +90 °C
resistenza alla luce e agli agenti atmosferici
DIN 18542
compatibilità con materiali edili adiacenti, requisiti soddisfatti
DIN 18542
tolleranza dimensionale, requisiti soddisfatti
DIN 7715 T5 P3
classificazione di materiali edili
DIN 4102 B1
conduttività termica, classificazione secondo DIN EN 12667
0,043 W/m K
resistenza diffusione vapore acqueo µ, classificazione secondo DIN EN ISO 127572
≤ 100
resisteza nel tempo
10 anni di garanzia di funzionamento
valore sd, classificazione secondo DIN
≤ 0,5 m per 50 mm di larghezza (inibisce la diffusione di vapore)
tempo di stoccaggio
2 anni, all'asciutto in confezione originale
temperatura di stoccaggio
+1 a +20 °C
Video Link
nastro sigillatura fughe per facciate
No. articolo
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali