Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
ISO-Chemie
Descripción
ISO-BLOCO MULTI-FUNCTIONAL TAPE
Lista de materiales
ISO-BLOCO MULTI-FUNCTIONAL TAPE 64/7-15
descripción del material
espuma de poliuretano flexible PUR
profundidad de construcción de la ventana
mm
anchura de junta recomendada
mm
ancho de cinta
mm
caja (metros)
m
construir en situación
hoja de datos
hoja de datos
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
folleto ISO³-SISTEMA SELLADO DE VENTANAS:
folleto ISO³-SISTEMA SELLADO DE VENTANAS:
catálogo
catálogo
LOD Destination
LOD Level
WEB
al sitio web
classification according to DIN 18542
BG 1 and BG R
Estanqueidad de las juntas DIN EN 1027
≥ 600 Pa
Airtightness DIN EN 12114
≥ 0.1 m^3/[h*m*(daPa)^n]
clase de material de construcción
DIN 4102 B1
conductividad térmica, clasificación según DIN EN 12667
λ10, tr ≤ 0.049 W/m K
water vapour diffusion resistance μ, classification according to DIN EN ISO 12572
≤ 100
profundidad de construcción de la ventana
W/m^2*K
Resistencia a los cambios de temperatura DIN 18542
-30 a +80 °C
tolerancia de dimensión
DIN 7715 T5 P3
compatibilidad con materiales de construcción adyacentes, requisitos cumplidos
DIN 18542
duración
12 meses, seco y en empaquetado original
temperatura de almacenamiento
+1 a + 20 °C
Vídeo de aplicación 1
para cada nivel la instalación correcta de la ventana
Vídeo de aplicación 2
EL SELLADO EXITOSO TIENE UN SISTEMA: ISO-BLOCO MULTI-FUNCTIONAL TAPE
Artículo No.
Previews
3D
Dimensión
2D
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales