Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
ISO-Chemie
Beschreibung
ISO-BLOCO MULTIFUNKTIONSBAND
Stückliste
ISO-BLOCO MULTIFUNKTIONSBAND 64/7-15
Materialbeschreibung
imprägnierter PUR-Weichschaumstoff
Fensterbautiefe
mm
Einsatzbereich Fugenbreite
mm
Bandbreite
mm
Karton (Meter)
m
Einbausituation
Datenblatt
Datenblatt
Verarbeitungsrichtlinien
Verarbeitungsrichtlinien
Broschüre ISO³-FENSTERDICHTSYSTEM DE:
Broschüre ISO³-FENSTERDICHTSYSTEM DE:
Produktkatalog
Produktkatalog
LOD Ziel
LOD-Ebene
WEB
zur website
Klassifizierung nach DIN 18542
BG 1 und BG R
Schlagregendichtheit von Fugen DIN EN 1027
≥ 600 Pa
Luftdichtheit DIN EN 12114
≥ 0.1 m^3/[h*m*(daPa)^n]
Baustoffklasse
DIN 4102 B1
Wärmeleitfähigkeit, Einstufung nach DIN EN 12667
λ10, tr ≤ 0.049 W/m K
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ, Einstufung nach DIN EN ISO 12572
≤ 100
U-Wert: Fensterbautiefe
W/m^2*K
Temperaturwechselbeständigkeit DIN 18542
-30 bis +80 °C
Maßtoleranz
DIN 7715 T5 P3
Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen, Anforderung erfüllt
DIN 18542
Lagerzeit
12 Monate, trocken und originalverpackt
Lagertemperatur
+1 bis + 20 °C
Anwendungsvideo 1
In jeder Einbauebene die passende Fenstermontage
Anwendungsvideo 2
Erfolgreich Abdichten hat System: ISO-BLOCO MULTIFUNKTIONSBAND
Artikel Nr.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen