Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
ISO-Chemie
Descrizione
ISO-TOP WINFRAMER ELEMENTI BARRA
Lista materiale
607p-030x080
descrizione materiale (PHURATHERM)
composito PUR, colore beige
spessore materiale
mm
sporto
situazione d'installazione
info scheda tecnica
scheda tecnica
certificati di prova
certificati di prova
testi di capitolato
info
LOD Destination
LOD Level
WEB
al sito web
opuscolo
opuscolo montaggio a controparete
trasmissione del carico
200 kg /m a seconda del sostrato parete e lo sporto. Per una progettazione preliminare dettagliata è disponibile il nostro ISO-TOP STATIK -TOOL nel nostro ISO-PORTALE
classificazione di materiali edili
DIN EN 13501-1 E
conduttività termica
DIN EN 12667 λ = 0,096 W / (m · K)
Linea guida di lavorazione
linie guida di lavorazione
catalogo prodotti
catalogo prodotti
approvazione generale dell'autorità edilizia
Z-23.11-2014
isolamento acustico
Dn,e,w (C; Ctr) = 55 (0; 0) dB differenza di livello sonoro normativa valutata Dn, e, w; valori di aggiustamento spettrale
resistenza temperatura
-50 a +100 °C
Resistenza nel tempo
resistenza alla putrefazione, immarciscibile
resistenza all'umidità
alto grado di resistenza all'umidità / resistenza alle muffe e alle termiti
stabilità dimensionale
alta stabilità di forma anche sotto l'effetto delle intemperie
tolleranza dimensionale soddisfatta
DIN 7715 T5 P3
tempo di stoccaggio (elemento di systema, panelli di systema e nucleo isolante)
24 mesi
Video Link
rapporto di proprietà per l'installazione a controparete: sigillatura finestra a livello d'isolamento
No. articolo
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali