Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
ISO-Chemie
Descrizione
ISO-TOP WINFRAMER ELEMENTO DI SISTEMA
Lista materiale
607IIIK-120x080
descrizione materiale (THERMAPOR)
EPS-F, colore grigio argento
sporto elemento di sistema
mm
sporto x altezza
situatione d'installazione
scheda tecnica
scheda tecnica
certificati di prova
certificati di prova
testi di capitolato
info
LOD Destination
LOD Level
WEB
al sito web
opuscolo
opuscolo montaggio a controparete
classificazione di materiali edili
DIN EN 13501-1 E
conduttività termica
DIN EN 12667 λ = 0,040 W / (m · K)
coefficiente di trasmissione termica riferito alla lunghezza
W/m·K
valore medio u
W/m^2 K
Linea guida di lavorazione
linie guida di lavorazione
catalogo prodotti
catalogo prodotti
peso specifico
150  ± 10 % kg/m^3
agente ignifugo
agente ignifugo privo di HBCD
resistenza raggi UV
Almeno 6 mesi di esposizione diretta agli agenti atmosferici durante la fase di costruzione.
compatibilità con materiali edili adiacenti
requisiti soddisfatti
compatibilità con acqua salata
costante
compatibilità con acido cloridico
costante
compatibilità con soda caustica (10%)
costante
Coefficiente di permeabilità fughe
0 m^3/[h.m.(daPa)]^n
stabilità dimensionale sotto carico termico
- 40 a + 85 °C
resistenza temperatura
a lungo termine +85 °C
Resistenza nel tempo
resistenza alla putrefazione, immarciscibile
resistenza alla flessione
≥ 650 kPa
sollecitazione di taglio
0,217 N/mm^2
prprietà di scorrimento col 20% e 60%
0,68 0/00 bis 5,2 0/00
idroassorbenza (stoccaggio 28 giorni)
≤ 1,5 Vol. %
resistenza diffusione vapore acqueo µ
< 70
chiave rifiuto
170604, 170904
tolleranza dimensionale soddisfatta
DIN 7715 T5 P3
tempo di stoccaggio
24 mesi
Video Link
Sigillare con successo ha un sistema: SISTEMA DI MONTAGGIO ISO-TOP WINFRAMER „TYP 3“
No. articolo
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali