Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
ISO-Chemie
Opis
ISO-TOP WINFRAMER PŁYTY SYSTEMOWE
Lista materiałowa
607p-030x080
Opis materiału (PHURATHERM)
Kompozytor PUR, kolor beżowy
Grubość materiału
mm
wysięg
Sytuacja montażowa
Karta informacjyjna
Karta danych produktu
Świadectwa badań
Świadectwa badań
Teksty opisujące produkty
informacja
LOD Destination
LOD Level
WEB
Do strony internetowej
broszura
Broszura montaż naścienny
Przeniesienie obciążenia
200 kg / m w zależności od podłoża ściany i wysunięcia wspornika. Do szczegółowego wstępnego wyliczenia, dostępne jest narzędzie ISO-TOP WINFRAMER STATIK-TOOL w naszym ISO-PORTALU.
Klasa materiału budowlanego
DIN EN 13501-1 E
Współczynnik przewodzenia ciepła
DIN EN 12667 λ = 0,096 W / (m · K)
Instrukcja montażu
Instrukcje montażowe
katalog produktów
katalog produktów
Aprobata materiałów budowlanych
Z-23.11-2014
Izolacja akustyczna
Dn,e,w (C;Ctr) = 63 (-1;-1) dB znamionowa różnica poziomów dzwięku Dn,e,w; Dopasowane wartości C i Ctr
Odporność temperaturowa
-50  do +100 °C
Odporność na starzenie
odporny na gnicie, nierdzewny
Odporność na wilgoć
wysoka odporność na wilgoć / odporne na pleśnie i termity
Stabilność kształtu
wysoka stabilność kształtu także na wolnym powietrzu
Tolerancja wymiarów, spełniona
DIN 7715 T5 P3
Okres magazynowania (kantówka systemowa, płyty systemowe i rdzeń izolujący)
24 miesiące
Video Link
Raport obiektowy dotyczący montażu naściennego: uszczelnienie okien w poziomie izolacji
nr artykułu
Previews
3D
Wymiar
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura