Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ISO-Chemie
Description
ISO-TOP WINFRAMER PROFILE ANGULAIRE "TYPE 1
Nomenclature
607w-140x090
Description des matériaux (PHURATHERM)
PUR-composite, couleur beige
Porte-à-faux Angle du système
mm
Porte-à-faux
Winframer Type 3 nicht in Frankreich
Épaisseur du matériau
mm
Hauteur
mm
Situation de montage
Info Fiche technique
Fiche technique
Certificats de contrôle
PV d'essai
Textes d'appel d'offres
Info
LOD Destination
LOD Level
WEB
Vers le site web
Brochure
Brochure montage en applique
Transmission de la charge
200 kg/m je nach Wandsubstrat und Auskragung: Für detaillierte Vorbemessung steht das ISO-TOP WINFRAMER STATIK-TOOL in unserem ISO-PORTAL zur Verfügung
Classe de matériaux de construction
DIN EN 13501-1 E
Isolation phonique
Dn,e,w (C ; Ctr) = 63 (-1 ; -1) dB Différence de niveau sonore normalisée évaluée Dn,e,w ; valeurs d'adaptation du spectre C et Ctr
Conductivité thermique
DIN EN 12667 λ = 0,096 W / (m · K)
Coefficient de transmission thermique linéaire Ψ Installation
W/m·K
valeur U moyenne
W/(m^2 K)
Directives de mise en œuvre
Directives de mise en œuvre
Catalogue de produits
Catalogue de produits
Agrément technique général
Z-23.11-2014
Résistance à la température
-50  à +100 °C
Résistance au vieillissement
imputrescible, imputrescible
Résistance à l'humidité
haute résistance à l'humidité / résistant aux moisissures et aux termites
Stabilité dimensionnelle
grande stabilité dimensionnelle, même en cas d'exposition aux intempéries
Tolérance dimensionnelle satisfaite
DIN 7715 T5 P3
Durée de stockage (équerre système, panneaux système et noyau isolant)
24 mois
Video Link
Rapport d'objet pour le montage en applique : étanchéité de la fenêtre dans le plan d'isolation
N° d'article
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale