Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
ISO-Chemie
Descrizione
ISO-TOP WINFRAMER SISTEMA ANGOLARE „TYP 1"
Lista materiale
607w-140x090
descrizione materiale (PHURATHERM)
composito PUR, colore beige
sporto elemento di sistema
mm
sporto
spessore materiale
mm
altezza
mm
situazione d'installazione
info scheda tecnica
scheda tecnica
certificati di prova
certificati di prova
testi di capitolato
info
LOD Destination
LOD Level
WEB
al sito web
opuscolo
opuscolo montaggio a controparete
trasmissione del carico
200 kg/m je nach Wandsubstrat und Auskragung: Für detaillierte Vorbemessung steht das ISO-TOP WINFRAMER STATIK-TOOL in unserem ISO-PORTAL zur Verfügung
classificazione di materiali edili
DIN EN 13501-1 E
isolamento acustico
Dn,e,w (C; Ctr) = 55 (0; 0) dB differenza di livello sonoro normativa valutata Dn, e, w; valori di aggiustamento spettrale
conduttività termica
DIN EN 12667 λ = 0,096 W / (m · K)
coefficiente di trasmissione termica riferito alla lunghezza ... installazione
W/m·K
valore medio u
W/(m^2 K)
Linea guida di lavorazione
linie guida di lavorazione
catalogo prodotti
catalogo prodotti
approvazione generale dell'autorità edilizia
Z-23.11-2014
resistenza temperatura
-50 a +100 °C
Resistenza nel tempo
resistenza alla putrefazione, immarciscibile
resistenza all'umidità
alto grado di resistenza all'umidità / resistenza alle muffe e alle termiti
stabilità dimensionale
alta stabilità di forma anche sotto l'effetto delle intemperie
tolleranza dimensionale soddisfatta
DIN 7715 T5 P3
tempo di stoccaggio (elemento di systema, panelli di systema e nucleo isolante)
24 mesi
Video Link
rapporto di proprietà per l'installazione a controparete: sigillatura finestra a livello d'isolamento
No. articolo
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali