Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
ISO-Chemie
Descripción
ISO-TOP WINFRAMER SISTEMA LISTONES
Lista de materiales
607p-030x080
descripción del material (PHURATERM)
PUR compuesto, color beige
Espesor del material
mm
proyección
situación de instalación
hoja de datos de información
hoja de datos
informes de las pruebas
informes de las pruebas
textos de licitación
info
Destino LOD
Nivel LOD
WEB
al sitio web
folleto
folleto montaje sobre pared
transferencia de carga
200 kg / m dependiendo del sustrato de pared y proyección. Nuestro ISO-TOP WINFRAMER STATIC-TOOL está disponible para predimensionamiento preliminar detallado.
clase de material de construcción
DIN EN 13501-1 E
conductividad térmica
DIN EN 12667 λ = 0,096 W / (m · K)
instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
catálogo
catálogo
aprobación de material de construcción
Z-23.11-2014
reducción de sonido
Dn,e,w (C; Ctr) = 63 (-1; -1) dB sound reduction index R Dn,e,w; spectrum-matching values C und Ctr
rango de estabilidad de temperatura
-50 a +100 °C
resistencia al envejecimiento
resistente a la pudrición, no pudrición
resistencia a la humedad
alta resistencia a la humedad / resistente al moho y termitas
estabilidad dimensional
alta estabilidad dimensional incluso con intemperie natural
tolerancia de dimensión cumplida
DIN 7715 T5 P3
duración (soportes del sistema, listones del sistema y aislante)
24 meses
Video Link
Window fitting on the outer thermal insulation level
Artículo No.
Previews
3D
Dimensión
2D
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales