Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
ISO-Chemie
Beschreibung
ISO-TOP WINFRAMER SYSTEMPLATTEN
Stückliste
607p-030x080
Materialbeschreibung (PHURATHERM)
PUR-Komposit, Farbe beige
Materialstärke
mm
Auskragung
Einbausituation
Info Datenblatt
Datenblatt
Prüfzeugnisse
Prüfzeugnisse
Ausschreibunsgtexte
Info
LOD Destination
LOD Level
WEB
Zur Webseite
Broschüre
Broschüre Vorwandmontage
Lastabtragung
200 kg / m je nach Wandsubstrat und Auskragung: Für detaillierte Vorbemessung steht das ISO-TOP WINFRAMER STATIK-TOOL in unserem ISO-PORTAL zur Verfügung
Baustoffklasse
DIN EN 13501-1 E
Wärmeleitfähigkeit
DIN EN 12667 λ = 0,096 W / (m · K)
Verarbeitungsrichtlinie
Verarbeitungsrichtlinien
Produktkatalog
Produktkatalog
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-23.11-2014
Schallschutz
Dn,e,w (C; Ctr) = 63 (-1; -1) dB Bewertete Norm-Schallpegeldifferenz Dn,e,w; Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr
Temperaturbeständigkeit
-50  bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit
fäulnisbeständig, unverrottbar
Feuchtebeständigkeit
hohe Feuchtebeständigkeit / schimmel- und termitenresistent
Formstabilität
hohe Formstabilität auch bei Freibewitterung
Maßtoleranz erfüllt
DIN 7715 T5 P3
Lagerzeit (Systemwinkel, Systemplatten und Dämmkern)
24 Monate
Video Link
Objektbericht zur Vorwandmontage: Fensterabdichtung in der Dämmebene
Artikel Nr.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen