Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ISO-Chemie
Description
Winframer Type 3 nicht in Frankreich
Nomenclature
607p-030x080
Description du matériau (PHURATHERM)
PUR-composite, couleur beige
Épaisseur du matériau
mm
Porte-à-faux
Winframer Type 3 nicht in Frankreich
Situation de montage
Info Fiche technique
Fiche technique
Certificats de contrôle
Certificats de contrôle
Textes d'appel d'offres
Info
LOD Destination
LOD Level
WEB
Vers le site web
Brochure
Brochure montage en applique
Transmission de la charge
200 kg / m selon le substrat du mur et le porte-à-faux : Pour un pré-dimensionnement détaillé, l'outil ISO-TOP WINFRAMER STATIK-TOOL est disponible dans notre ISO-PORTAL.
Classe de matériaux de construction
DIN EN 13501-1 E
Conductivité thermique
DIN EN 12667 λ = 0,096 W / (m · K)
Directives de mise en œuvre
Directives de mise en œuvre
Catalogue de produits
Catalogue de produits
Agrément technique général
Z-23.11-2014
Isolation phonique
Dn,e,w (C ; Ctr) = 63 (-1 ; -1) dB Différence de niveau sonore normalisée évaluée Dn,e,w ; valeurs d'adaptation du spectre C et Ctr
Résistance à la température
-50  à +100 °C
Résistance au vieillissement
imputrescible, imputrescible
Résistance à l'humidité
haute résistance à l'humidité / résistant aux moisissures et aux termites
Stabilité dimensionnelle
grande stabilité dimensionnelle, même en cas d'exposition aux intempéries
Tolérance dimensionnelle satisfaite
DIN 7715 T5 P3
Durée de stockage (équerre système, panneaux système et noyau isolant)
24 mois
Video Link
Rapport d'objet pour le montage en applique : étanchéité de la fenêtre dans le plan d'isolation
N° d'article
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale